Red Pitaya d.o.o.

소형 오픈 소스 및 고성능 솔루션 공급업체.

빠르게 변화하는 오늘날의 산업 환경에서는 혁신이 그 어느 때보다 더 빨리 이루어져야
합니다. 그러나 측정, 테스트 및 자동화를 위한 기존 하드웨어는
비용이 많이 들고 통합이 느리며 유연성이 떨어집니다. Red Pitaya는 제품 개발을 가속화하는 컴팩트한
오픈 소스 및 임베디드 가능 솔루션으로 판도를 바꾸고 있습니다.
새로운 기술을 시장에 출시하는 스타트업이든, 산업 워크플로우를 최적화하는 기업이든 상관없이
Red Pitaya는 더 빠르게 움직이고 더 스마트하게 혁신하며
원활하게 확장하도록 지원합니다.

고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC3663 — 듀얼 채널, 16비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC ADC3664 — SLVDS 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널 14비트, 125MSPS, 높은 SNR, 저전력 ADC

 

고속 DAC(>10 MSPS)
DAC2904 — 듀얼 채널 14비트 125MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

 

클록 생성기
LMK03318 — 싱글 PLL을 지원하는 초저지터 클록 생성기 제품군
연락처
제공된 리소스
  • 평가 보드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Velika pot 21
  • Solkan, 5250
  • Slovenia

자료

평가 보드

RP-3P-STEMLAB-TI — TI 기술이 적용된 Red Pitaya STEMlab. 신용 카드 크기의 RF 신호 수집 및 생성 플랫폼

Red Pitaya STEMlab TI 스타터 키트는 테스트 및 측정, 데이터 수집, 실시간 신호 처리를 위해 재구성이 가능하고 성능이 뛰어난 플랫폼이 필요한 엔지니어, 연구원 및 교육자를 위해 설계되었습니다. 이 장치는 RF, 레이더, 통신, 포토닉스 및 임베디드 시스템 개발의 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다