RP-3P-STEMLAB-TI

RP-3P-STEMLAB-TI

지금 주문하기

개요

Red Pitaya STEMlab TI 스타터 키트는 테스트 및 측정, 데이터 수집, 실시간 신호 처리를 위해 재구성이 가능하고 성능이 뛰어난 플랫폼이 필요한 엔지니어, 연구원 및 교육자를 위해 설계되었습니다. 이 장치는 RF, 레이더, 통신, 포토닉스 및 임베디드 시스템 개발의 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.

특징
  • 16비트 해상도에서 DC-30MHz, 65MSPS를 처리하는 2개의 RF 입력(STEMlab 65-16 TI)
  • 14비트 해상도에서 DC-60MHz, 125MSPS를 처리하는 2개의 RF 입력(STEMlab 125-14 TI)
  • 유연한 저전압 및 고전압 입력 범위(±1V/±20V)
  • DC-60MHz, 125MSPS, 14비트 해상도를 처리하는 2개의 RF 출력(DAC2904)
  • 초저 RF 출력 지터: 40MHz에서 5ps RMS
  • ADC 및 DAC를 위한 초저지터 프로그래머블 클록(LMK03318)
  • 실시간 처리를 위한 Xilinx Zynq-7020 SoC + 512MB RAM
  • 멀티 채널 동기화 및 외부 클록 지원
  • 빠른 프로토타이핑 및 시스템 통합을 위한 오픈 소스, 소형 플랫폼
고속 ADC(≥10 MSPS)
ADC3663 — 듀얼 채널, 16비트, 65MSPS, 저잡음, 초저전력, 저지연 ADC ADC3664 — SLVDS 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널 14비트, 125MSPS, 높은 SNR, 저전력 ADC

 

고속 DAC(>10 MSPS)
DAC2904 — 듀얼 채널 14비트 125MSPS 디지털-아날로그 컨버터(DAC)

 

클록 생성기
LMK03318 — 싱글 PLL을 지원하는 초저지터 클록 생성기 제품군
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Red Pitaya d.o.o.의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — STEMlab 125-14 TI 시작 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — STEMlab 125-14 TI 시작 키트

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

지원되는 제품 및 하드웨어

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Red Pitaya d.o.o.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.