Tuya Inc.

세계를 선도하는 클라우드 플랫폼 서비스 공급자


Tuya Inc.(NYSE: TUYA; HKEX: 2391)는 스마트 솔루션 개발자 에코시스템을 구축하여 모든 사물의 스마트 버전을 지원한다는 사명을 품은 글로벌 선도 클라우드 플랫폼 서비스 공급 기업입니다. Tuya는 PaaS(서비스형 플랫폼), SaaS(서비스형 소프트웨어), 스마트 디바이스 개발자, 상용 애플리케이션 및 업계를 위한 스마트 솔루션 등 다양한 서비스를 제공하는 클라우드 및 생성형 AI 기반 특수 제작 클라우드 개발자 플랫폼 부문의 선구자입니다. 자사 클라우드 개발자 플랫폼을 통해 여러 브랜드, OEM, AI 에이전트, 시스템 통합업체, 독립 소프트웨어 벤더 등으로 구성된 활발한 글로벌 개발자 커뮤니티를 형성하여 친환경, 저탄소, 보안, 고효율, 애질리티, 개방성 원칙을 실현하는 스마트 솔루션 에코시스템을 조성하고자 함께 노력하고 있습니다.

2024년 6월 30일 현재, Tuya 클라우드 개발자 플랫폼에는 200여 개 국가와 지역 출신 개발자 1,192,000명이 등록한 상태입니다.

저전력 2.4GHz 제품
CC2340R5 — 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU
연락처
제공된 리소스
  • 도터 카드
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 인도
  • 일본
  • 중국
본사
  • Building 1,Huace Center, Xihu District
  • Hangzhou, Zhejiang, 310000
  • China

자료

도터 카드

TUYA-3P-WIRELESS-MODULES — TUYA BDU Module for CC2340R5 32-bit Arm Cortex-M0+ Bluetooth

Tuya BDU is a low-power embedded Bluetooth module that Tuya has developed. It consists of a highly integrated Bluetooth chip (CC2340R5), a few peripheral circuits, an embedded Bluetooth network communication protocol stack, and rich library functions.
BDU consists of a low-power 32-bit MCU, a (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다