VERMON

의료 및 산업용 초음파 변환기 및 프로브의 설계 및 제조.

Vermon은 맞춤형 초음파 변환기 및 프로브(>250ku/yr)를 설계 및 제조합니다. 이 회사는 또한 POCUS 및 소형 초음파 시스템 통합에 이상적인 애플리케이션 중심 소프트웨어 및 SDK를 갖춘 소형의 고성능 128TX/64RX OEM 초음파 시스템을 제공합니다. 텍사스 인스트루먼트의 초음파 펄서 및 AFE와 원활하게 통합되도록 설계된 이 솔루션은 사용자가 시스템 개발을 가속화하고, 출시 시간을 단축하며, 고충실도 초음파 이미징을 구현하도록 지원합니다.

초음파 AFE
AFE5832LP — 18.5mW/ch 전원, LVDS 인터페이스 및 패시브 CW 믹서를 지원하는 저전력 32채널 초음파 AFE TX7332 — 전송 빔포머가 통합된 32채널 3레벨 트랜스미터
연락처
제공된 리소스
  • 개발 키트
지원되는 지역
  • 남아메리카
  • 북미
  • 아시아 나머지 지역
  • 아프리카
  • 오세아니아
  • 유럽
  • 일본
  • 중국
본사
  • 67, Rue Fromentel
  • Tours, 37000
  • France

자료

개발 키트

VER-3P-DKPOC — 연구 및 제품 개발을 위한 Vermon DKPOC 소형 OEM 초음파 하드웨어 플랫폼

Vermon's DKPOC platform designed with TI's TX7332 and AFE5832LP redefines ultrasound system design for research labs, medical device manufacturers, and startups. It streamlines the development of ultrasound-integrated devices by pairing a handheld probe with an open software environment, (...)

고지 사항

특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다