VER-3P-DKPOC

VER-3P-DKPOC

시작: VERMON
지금 주문하기

개요

Vermon's DKPOC platform designed with TI's TX7332 and AFE5832LP redefines ultrasound system design for research labs, medical device manufacturers, and startups. It streamlines the development of ultrasound-integrated devices by pairing a handheld probe with an open software environment, dramatically reducing time-to-market by accelerating feasibility studies, proof-of-concept work, and prototyping.

Through the miniaturization of ultrasound chip technology, the DKPOC platform combines portability, energy efficiency, and seamless integration into existing systems, allowing engineers and researchers to develop solutions to specific clinical and research needs. This modular, customizable hardware and software system supports a wide range of ultrasound applications, from robot-assisted image guided procedures to innovative ultrasound applications or biomarker assessment, all with seamless integration into innovative medical devices.

특징
  • PULSARUS Windows-based C++ ultrasound software platform (Windows 10/11 GUI) with API/SDK for integration and control
  • Programmable sequences (B-mode, M-mode, Pulse Echo) with advanced imaging (harmonic, B-steer, spatial compounding) and flexible scanning formats (linear, sector, virtual apex; 1D transducers, tunable line density)
  • Full data access: beamformed and raw channel RF, with import/export support (.raw, .bin, .csv, .mat, .binstream, .cineloop, .png)
  • MATLAB® tool suite (Pulsarus MEX, viewers) and source code access for custom processing, automation, and low-level system control
초음파 AFE
AFE5832LP — 18.5mW/ch 전원, LVDS 인터페이스 및 패시브 CW 믹서를 지원하는 저전력 32채널 초음파 AFE TX7332 — 전송 빔포머가 통합된 32채널 3레벨 트랜스미터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

OEM USB Probe - 2.75MHz - 64 elts — OEM USB 프로브 - 2.75MHz - 64개 소자

지원되는 제품 및 하드웨어

OEM USB Probe - 2.75MHz - 64 elts — OEM USB 프로브 - 2.75MHz - 64개 소자

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

OEM USB Probe - 3.5MHz - 128 elts — OEM USB 프로브 - 3.5MHz - 128개 소자

지원되는 제품 및 하드웨어

OEM USB Probe - 3.5MHz - 128 elts — OEM USB 프로브 - 3.5MHz - 128개 소자

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

OEM USB Probe - 6.0MHz - 128 elts — OEM USB Probe - 6.0MHz - 128 elts

지원되는 제품 및 하드웨어

OEM USB Probe - 6.0MHz - 128 elts — OEM USB Probe - 6.0MHz - 128 elts

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VERMON에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.