LMK5C33414A
- 基于 BAW VCO 的超低抖动无线时钟
- 频率为 491.52MHz 时 RMS 抖动典型值为 42fs/最大值为 60fs
- 频率为 245.76MHz 时 RMS 抖动典型值为 47fs/最大值为 65fs
-
三个高性能数字锁相环 (DPLL) 与模拟锁相环 (APLL) 配对
- 可编程 DPLL 环路带宽范围为 1mHz 至 4kHz
- DCO 频率调节步长 < 1ppt
- 四个差分或单端 DPLL 输入
- 1Hz (1PPS) 至 800MHz 输入频率
- 数字保持和无中断切换
- 14 个采用可编程 HSDS/LVPECL、LVDS 和 HSCL 输出格式的差分输出
- 当在 OUT0_P/N、OUT1_P/N、GPIO1 和 GPIO2 上配置 6 个 LVCMOS 频率输出以及 12 个差分输出时,最多总共 18 个频率输出
- 支持可编程摆幅和共模的 1Hz (1PPS) 至 1250MHz 输出频率
- 符合 PCIe 第 1 代到第 6 代标准
- I2C 三线制 SPI 接口或四线制 SPI 接口
- 环境工作温度:–40°C 至 85°C
LMK5C33414A 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,旨在满足无线通信和基础设施应用的严格要求。
该网络同步器集成了三个 DPLL,可通过可编程环路带宽提供无中断切换和抖动衰减功能,无需外部环路滤波器,更大限度地提升了灵活性和易用性。每个 DPLL 相位将配对的 APLL 锁定到基准输入。
APLL3 具有采用 TI 专有体声波 (BAW) 技术的超高性能 PLL,可在 491.52MHz 频率下生成具有 42fs(典型值)/60fs(最大值)RMS 抖动的输出时钟,而不受 DPLL 基准输入的频率和抖动特性的影响。APLL2 和 APLL1 提供用于第二或第三频率域和/或同步域的选项。
基准验证电路可监控 DPLL 参考时钟,并在检测到切换事件时在时钟间执行无中断切换。可以启用零延迟模式 (ZDM) 和相位抵消,控制从输入到输出的相位关系。
该器件可通过 I2C 或 SPI 接口进行全面编程。板载 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RGC) | 64 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。