Merkmale von ADC12DJ3200EVM
- Flexibler transformatorgekoppelter Analogeingang und Takteingang zur Aufnahme von Daten einer Vielzahl von Quellen und Frequenzen
- Benutzerfreundliche Software-GUI zur Konfiguration der Bausteine ADC12DJ3200, LMX2582 und LMK04828 für eine Vielzahl von Konfigurationen über eine USB-Schnittstelle
- Schnelle Evaluierung der ADC-Leistung mit der High Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW)
- Einfache Verbindung mit der TSW14J57EVM-Datenerfassungskarte
Beschreibung von ADC12DJ3200EVM
Das ADC12DJ3200-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des Bausteins ADC12DJ3200. Der ADC12DJ3200 ist ein energieeffizienter Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung, 12 Bit, Dual 3,2 GSPS/einzeln 6,4 GSPS, mit einem gepufferten Analogeingang, integriertem Digital-Abwärtswandler mit programmierbaren NCO- und Dezimationseinstellungen (einschließlich undezimierter 12- und 8-Bit-ADC-Ausgang), der über eine JESD204B-Schnittstelle verfügt. Das EVM verfügt über transformatorgekoppelte Analogeingänge zum Aufnehmen eines breiten Spektrums von Signalquellen und -frequenzen. Ein LMX2582 Taktsynthesizer und LMK04828 JESD204B Taktgenerator sind auf dem EVM enthalten und können dazu konfiguriert werden, einen extrem jitterarmen ADC-Bausteintakt und SYSREF für eine vollständige JESD204B-Taktlösung, Unterklasse 1, bereitzustellen.
ADC12DJ3200, LMX2582 und LMK04828 werden über eine benutzerfreundliche Software-GUI gesteuert, um eine schnelle Konfiguration für eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen.
Das ADC12DJ3200EVM ist über den Highspeed-FMC-Anschluss direkt mit der TSW14J57EVM-Datenerfassungshardware verbunden. Die High Speed Data Converter Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW) ist auch zur Unterstützung von Datenerfassung und -Analyse verfügbar, wenn das TSW14J57EVM verwendet wird.