Merkmale von ADC32RF45EVM
- Auf der Platine integrierte Takterzeugung oder externe Taktung unterstützt durch LMK04828 zur Erzeugung von SYSREF
- JESD204B-Datenschnittstelle zur Vereinfachung der digitalen Schnittstelle; kompatibel mit Lane-Geschwindigkeiten von bis zu 12,3 Gbps.
- Auf der Platine integriertes Energiemanagement mit TI
Beschreibung von ADC32RF45EVM
Das ADC32RF45-Evaluierungsmodul (EVM) demonstriert die Leistung eines doppelten Analog-Digital-Wandl. (ADC) mit 3 GSPS und 14-Bit mit der JESD204B-Schnittstelle. Das EVM enthält den ADC32RF45-Baustein, und die JESD204B-Taktung wird durch den LMK04828 und TI-Spannungsregler zugeführt, um die erforderlichen Spannungen bereitzustellen.
Der Eingang für jeden Kanal des ADC ist standardmäßig mit einer Transformatoreingangsschaltung verbunden, welche an eine einseitig geerdete 50-Ω-Signalquelle angeschlossen werden kann. Der Taktreferenzeingang wird über einen Transformatoreingang bereitgestellt, und kann an eine einseitig geerdete 50-Ω Taktquelle angeschlossen werden. Ein auf der Platine integrierter LMK04828 kann dazu verwendet werden, die erforderlichen JESD204B-Takte zu erzeugen. Der Zugriff auf das Konfigurationsregister erfolgt über die auf der Platine integrierte USB-Verbindung und eine Windows®-basierte GUI. Eine Pin-Zuordnung nach Industriestandard JESD204B an einen FMC-Steckverbinder ermöglicht den direkten Anschluss an die Datenerfassungskarte TSW14J56 sowie an viele im Handel erhältliche FPGA-Entwicklungsplattformen.