Merkmale von ADC34J44EVM
- Einzelne 1,8-V-Stromversorgung zur Vereinfachung der Stromversorgungsanforderungen
- Flexibler Eingangstaktpuffer mit 1/2/4-Teiler zur Vereinfachung der Taktung
- On-Chip-Dither zur Verbesserung der SFDR
- JESD204B-Datenschnittstelle zur Vereinfachung der digitalen Schnittstelle; kompatibel mit Lane-Geschwindigkeiten von bis zu 3,2 Gbit/s.
- Unterstützt die Unterklassen 0, 1, 2 für Synchronisierung und Kompatibilität
- PIN-Kompatibilität mit 12/14b- und dualen/Vierfach-Bausteinen
Beschreibung von ADC34J44EVM
Das ADC34J44-EVM demonstriert die Leistung eines energieeffizienten 14-Bit-Vierkanal-ADC mit 125 MSPS. Es enthält den ADC34J44-Baustein, eine LMK04828 JESD204B-Taktlösung und Spannungsregler von TI zur Bereitstellung der erforderlichen Spannungen. Der Eingang des ADC ist mit einem Transformatoreingang verbunden, der an eine einseitig geerdete 50-Ohm-Signalquelle angeschlossen werden kann. Der Taktreferenzeingang wird über einen Transformatoreingang bereitgestellt, und kann an eine einseitig geerdete 50-Ohm-Taktquelle angeschlossen werden. Der auf der Platine integrierte LMK04828 kann dazu verwendet werden, die erforderlichen JESD204B-Takte zu erzeugen. Der Registerzugriff erfolgt über den auf der Platine integrierten USB-Anschluss und ein GUI. Für ein komplettes Evaluierungssystem bietet TI auch die Datenerfassungskarte TSW14J50 und die High Speed Data Converter Pro-Software an.