Merkmale von ADS54J60EVM
- Flexibler transformatorgekoppelter Analogeingang und Takteingang zur Aufnahme von Daten einer Vielzahl von Quellen und Frequenzen
- Benutzerfreundliche Software-GUI zur Konfiguration von ADS54J60 und LMK04828 für eine Vielzahl von Konfigurationen durch eine USB-Schnittstelle
- Schnelle Evaluierung der ADC-Leistung durch die High Speed Data Converter Pro-Software
- Einfache Verbindung mit der TSW14J56EVM-Datenerfassungskarte
Beschreibung von ADS54J60EVM
Das ADS54J60EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM), welches die Evaluierung der Takt-Jitter-Cleaner ADS54J60 und LMK04828 von Texas Instruments ermöglicht. Der ADS54J60 ist ein energieeffizienter 16-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 1 GSPS sowie gepufferten Analogeingängen und -Ausgängen mit einer JESD204B-Schnittstelle. Das EVM verfügt über einen transformatorgekoppelten Analogeingang zum Aufnehmen eines breiten Spektrums von Signalquellen und -frequenzen. Der LMK04828 bietet einen extrem jitterarmen und phasenrauscharmen ADC-Sample-Takt, Systemreferenztaktgeber und Baustein-Sample-Taktgeber für eine vollständige JESD204B-Taktlösung, Unterklasse 1.
ADS54J60 und LMK04828 werden über eine benutzerfreundliche Software-GUI gesteuert, um eine rasche Konfiguration für eine Vielzahl von Verwendungen zu ermöglichen.
Das ADS54J60EVM ist über den Highspeed-FMC-Anschluss direkt mit der TSW14J56EVM-Datenerfassungshardware verbunden. Die High Speed Data Converter Pro-Software ist auch zur Unterstützung von Datenerfassung und -Analyse verfügbar, wenn das TSW14J56EVM verwendet wird.