Merkmale von CDC3S04EVM
- Einfach zu handhabende Evaluierungsplatine zum Auffächern von geringem Phasenrauschen
- Einfache Einrichtung des Bausteins
- Über Jumper konfigurierbare Steuerstifte
- Stromversorgung der Platine unter Verwendung von USB oder externer Stromversorgung
Beschreibung von CDC3S04EVM
Der CDC3S04 ist ein Vierkanal-Sinuswellen-Taktpuffer mit geringem Stromverbrauch. Er kann dazu verwendet werden, einen einzelnen Haupttaktgeber zu mehreren Peripheriegeräten zu puffern. Die vier Sinuswellenausgänge (CLK1–CLK4) sind für minimale Kanal-zu-Kanal-Verzerrung und extrem geringen additiven Ausgangsjitter ausgelegt. Jeder der Ausgänge verfügt über einen eigenen Taktanforderungseingang, welcher den dedizierten Taktausgang ermöglicht. Diese Taktanforderungen sind Active-High (können auch über I2C zu Active-Low geändert werden), und es wird ein Ausgangssignal erzeugt, welches zum Haupttaktgeber zurückgesendet werden kann, um den Takt anzufordern (MCLK_REQ). MCKL_REQ ist ein Open-Source-Ausgang und unterstützt die drahtgebundene OR-Funktion (Standardmodus). Benötigt einen externen Pull-down-Widerstand. MCKL_REQ kann über I2C auf kabelgebundene UND- oder Push-Pull-Funktionalität umgestellt werden. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) wurde dazu entwickelt, die elektrische Leistung des CDC3S04 zu demonstrieren. Für eine optimale Leistung ist die Platine mit 50-Ohm-SMA-Steckverbindern und gut gesteuerten Mikrostreifen-Übertragungsleitungen mit 50-Ohm-Impedanz ausgestattet.