Merkmale von DRV8316REVM
- 4,5-V- bis 35-V-Betrieb mit 8-A-Spitzenstromansteuerung
- Integrierte CSAs zur dreiphasigen Low-Side-Strommessung
- Integrierter Abwärtsregler für 200 mA mit programmierbarer geregelter Stromversorgung
- Kompatibel mit DRV8316T, Hardware-Bausteinvariante
- C2000 (LAUNCHXL-F280049C) InstaSPIN GUI-Kompatibilität
Beschreibung von DRV8316REVM
Der DRV8316REVM bietet drei integrierte Halb-H-Brücken-MOSFET-Treiber für die Ansteuerung eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) mit 8-A-Spitzenstrom für 12-V-/24-V-Gleichstromschienen oder batteriebetriebene Anwendungen.
Der Baustein enthält drei Strommessverstärker (CSA) mit integrierter Strommessung zur Erfassung der drei Phasenströme von BLDC-Motoren, um eine optimale FOC- und Stromregelungs-Systemimplementierung zu erreichen.
Der LaunchPad-Anschluss ermöglicht eine persönliche Firmware-Entwicklungsplattform für den DRV8316. Dazu gehört das C2000-Launchpad, LAUNCHXL-F280049C, das als Schnittstelle zum DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI dient.