Merkmale von IWR1443BOOST
- Die auf der Platine integrierte Antenne ermöglicht Feldtests
- XDS110-basiertes JTAG mit serieller Schnittstelle für die Flash-Programmierung
- UART-zu-USB-Schnittstelle für Steuerung, Konfiguration und Datenvisualisierung
- TI LaunchPad-Entwicklungskit-Schnittstelle für nahtlose Verbindung mit MCUs von TI
- CAN-Anschluss ermöglicht direkte Verbindung zu Fahrzeuggeräten
Beschreibung von IWR1443BOOST
Das IWR1443 BoosterPack™ ist ein einfach zu handhabendes 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Einzel-Chip-mmWave-Sensorbaustein IWR1443 mit direkter Anbindung an das MCU-LaunchPad™-Development-Kit-Ökosystem von TI.
IWR1443BOOST enthält alles, was Sie brauchen, um mit der Entwicklung auf einem stromsparenden Arm® Cortex® R4F-Prozessor zu beginnen. Die Evaluierungsplatine enthält eine integrierte Emulation zum Programmieren und Debuggen, integrierte Tasten und LEDs für eine schnelle Integration einer einfachen Benutzerschnittstelle.
Dieses Kit wird von mmWave-Werkzeugen und Software unterstützt, einschließlich mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) und dem mmWave Software Development Kit (MMWAVE-SDK).
Die standardmäßigen 20-Pin-BoosterPack-Stiftleisten machen die Evaluierungsplatine mit einer Vielzahl von MCU-LaunchPad-Entwicklungskits kompatibel und ermöglichen ein einfaches Prototyping.
Zusätzliche Platinen können verwendet werden, um zusätzliche Funktionen zu ermöglichen. Beispielsweise ermöglicht das DCA1000EVM den Zugriff auf die Rohdaten des Sensors über die LVDS-Schnittstelle.
Ein 5-V-, 2,5-A-Netzteil mit 2,1-mm-Hohlbuchse (Pluspol in der Mitte) ist nicht enthalten. TI empfiehlt den Kauf einer externen Stromversorgung gemäß den geltenden regionalen Sicherheitsnormen.