LAUNCHXL-CC1352P-2 CC1352P LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU angled board image

LAUNCHXL-CC1352P-2

CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von LAUNCHXL-CC1352P

  • Unterstützung von Breitbandantennen für die Frequenzbänder Sub-1 GHz (868 MHz/915 MHz/433 MHz) und 2,4 GHz
  • Auf der Platine integrierter Emulator ermöglicht Ihnen einen problemlosen Einstieg in die Codeentwicklung
  • Alle IOs sind über Stiftleisten zugänglich, die mit dem LaunchPad/BoosterPack-Ökosystem kompatibel sind

Beschreibung von LAUNCHXL-CC1352P

Dieses LaunchPad beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Multiband-Funkunterstützung für den gleichzeitigen Sub-1 GHz- und 2,4 GHz-Betrieb. Zu den unterstützten Protokollen gehören Bluetooth® Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 und proprietäre RF mit dem kompatiblen CC13x2-CC26x2 SDK. Es gibt verschiedene Varianten mit unterschiedlichen HF-Anpassungsnetzwerken und Leistungspegeln.

LAUNCHXL-CC1352P1: 868/915 MHz bis 20 dBm, 2,4 GHz bis 5 dBm

LAUNCHXL-CC1352P-2*: 868/915 MHz bis 14 dBm, 2,4 GHz bis 20 dBm

LAUNCHXL-CC1352P-4*: 433 MHz bis 14 dBm, 2,4 GHz bis 10 dBm

* Unterstützt auch CC2652P-Bausteine

Preis

Menge Preis
+