Merkmale von LAUNCHXL-CC3235SF
- CC3235SF Dualband-Wi-Fi-Mikrocontroller (MCU) im QFN-Gehäuse
- 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und andere BoosterPack-Steckmodule
- Auf der Platine integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über U.FL-Verbindung
- Eine Ein-Chip-Sicherheitslösung
- Unterstützung für Bluetooth® Low Energy-Koexistenz
- Betrieb mit Alkalibatterien für energiesparendere Designs
Beschreibung von LAUNCHXL-CC3235SF
Das SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF Dualband LaunchPad™-Entwicklungskit (LAUNCHXL-CC3235SF) hebt CC3235SF, hervor, eine Ein-Chip-Sicherheitslösung und einen drahtlosen Mikrocontroller (MCU), der eine benutzerspezifische ARM® cortex®-M4 MCU und einen Netzwerkprozessor integriert, der 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN, Internet und Sicherheitsprotokolle ausführt. Der LAUNCHXL-CC3235SF verfügt über auf der Platine integrierte Emulation und Sensoren, ist sofort einsatzfähig und ermöglicht eine schnelle Entwicklung. Diese Platine kann zur Verwendung mit Entwicklungstools wie der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™ Clouddirekt an einen PC angeschlossen werden. Besuchen Sie dev.ti.com und legen Sie noch heute mit Ihrem SimpleLink Wi-Fi CC3235SF LaunchPad Kit los.
Weitere Informationen zu CC3235F-Bausteinen finden Sie unter https://www.ti.com/simplelinkwifi