Merkmale von LAUNCHXL-F28027F
Hardwaremerkmale
- Über USB angeschlossene isolierte XDS100 JTAG-Debug-Sonde für Echtzeit-Debugging und Flash-Programmierung
- 2x 20-polige Stiftleisten/Steckverbinder mit Zugriff auf alle Pins am Bauteil
- Programmierbare Tasten und LEDs
- Hardware-Dateien finden Sie beim Herunterladen von C2000Ware unter boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28027
- TMS320F28027F: 60 MHz C28x CPU, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC aktiviert, 8 PWM-Kanäle, 12-bit ADC, Capture-Schnittstelle, UART, SPI und mehr
Softwaremerkmale
- Kostenloser Download von Code Composer Studio-IDE
- Kostenloser Download von MotorWare für InstaSPIN-FOC-Beispielprojekte
- Kostenloser Download von controlSUITE für Gerätetreiber und Beispielprojekte
- MathWorks Embedded-Target-Support
Empfohlene BoosterPacks
- BOOSTXL-DRV8301
- BOOSTXL-DRV8305EVM
- TI BoosterPack Checker für eine interaktive Liste der kompatiblen BoosterPacks
Beschreibung von LAUNCHXL-F28027F
LAUNCHXL-F28027F ist ein kostengünstiges Evaluierungs- und Entwicklungstool für die InstaSPIN-FOC-fähige F2802x-Serie im TI-MCU-LaunchPad-Ökosystem, das mit verschiedenen Plug-on-BoosterPacks kompatibel ist. Das LaunchPad bietet eine standardisierte und einfach zu bedienende Plattform, die Sie bei der Entwicklung Ihrer nächsten Anwendung nutzen können.