Merkmale von LAUNCHXL2-570LC43
- USB-Stromversorgung und Anschlussmöglichkeit für externe 5-V-Versorgung
- USB XDS_ICDIc2 JTAG-Debug auf der Platine
- IEEE 1588 Precision Time Ethernet PHY DP83630
- Serielle Kommunikation zwischen SCI und PC auf der Platine
- Vom Benutzer programmierbare Drucktasten
- Reset-Schalter
- LEDs und Analog-Eingang
- Zwei 40-polige BoosterPack XL Steckerleiste (eine bestückt)
- High-Density-Anschlüsse für parallele Ports (EMIF, RTP, DMM) für weiteren Ausbau
- Platz für Prototyping-Steckerleiste (nicht bestückt), um alle MCU-Pins herauszuführen
- Externe Hochgeschwindigkeitsemulation über 14-poligen TI-JTAG-Header (nicht bestückt)
Beschreibung von LAUNCHXL2-570LC43
Das Hercules™ TMS570LC43x LaunchPad™ Entwicklungskit ist eine kostengünstige Evaluierungsplattform, die auf der leistungsstärksten Hercules TMS570LC4357 basiert – eine Lockstep Cached 300 MHz ARM Cortex-R5F basierte MCU der TMS570 Serie, die für die Entwicklung von ISO 26262 und IEC 61508 funktionalen Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde.
Dieses LaunchPad bietet Anschlussmöglichkeiten wie IEEE 1588 Precision Time Ethernet PHY DP83630 und hat zusätzlich zu den Standard-BoosterPack-Headern die Möglichkeit zur weiteren Erweiterung auf ein FPGA oder ein externes SRAM unter Verwendung von hochdichten Anschlüssen für parallele MCU-Schnittstellen – EMIF, RTP und DMM.
Die TMS570LC43x-MCUs verfügen über zahlreiche Diagnosefunktionen wie ECC-Schutz für CPU-Caches und andere Speicher sowie eine Vielzahl von Peripheriegeräten wie zwei 12-Bit-ADCs, programmierbare High-End-Timer, Motorsteuerungsperipherie (eQEP, eCAP, ePWM), Ethernet, FlexRay, MibSPI, EMIF und zahlreiche serielle Kommunikationsschnittstellen.
Dieses LaunchPad ist mit einer Hercules-Sicherheits-MCU-Demo vorprogrammiert, die es dem Benutzer ermöglicht, die wichtigsten Sicherheits-, Datenerfassungs- und Steuerungsfunktionen der Hercules-MCU-Plattform auf einfache Weise kennenzulernen.
Weitere Informationen zu LaunchPad Entwicklungskits, unterstützten BoosterPacks und verfügbaren Ressourcen finden Sie unter ti.com/launchpad. Besuchen Sie das LAUNCHXL2-570LC43 Wiki für Software-Downloads, einschließlich Ethernet-Konnektivität mit lwIP und anderen Ressourcen. Entdecken Sie verschiedene Anwendungen auf Ihrem LaunchPad Entwicklungskit mit BoosterPack Plug-in-Modulen.