LM25149-Q1EVM-2100 LM25149-Q1 5.5-V to 36-V, low IQ, synchronous buck DC/DC controller evaluation module angled board image

LM25149-Q1EVM-2100

LM25149-Q1 Synchroner DC-DC-Abwärtsregler (5,5 bis 36 V) mit niedrigem Ruhestrom – Evaluierungsmodul

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von LM25149-Q1EVM-2100

  • Eingangsspannungsbereich von 5,5 bis 6 V
  • Standardausgangsspannung von 5 V mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 8 A Laststrom
  • Extrem niedriger Ruhestrom (IQ
  • Dual-Random-Spread-Spectum und aktive EMI-Filterung zur erweiterten EMI-Minderung
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf

Beschreibung von LM25149-Q1EVM-2100

Das High-Density-Evaluierungsmodul (EVM) LM25149-Q1EVM-2100nbsp;wurde entwickelt, um die Leistungsfähigkeit des leistungsstarken, automobilen synchronen DC-DC-Buck-Controllers LM25149-Q1nbsp;zu demonstrieren. Er arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 5,5nbsp;V bis 36nbsp;V und liefert einen festen 5-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit von besser als 1nbsp;% und einem Ausgangsstrom von bis zu 8nbsp;A. Der LM25149-Q1nbsp;bietet erweiterte EMI-Leistung und extrem niedrige -. Zu den Funktionen des Reglers im Fehlerfall gehören: Unterspannungs-Lockout, interner Soft-Start, Überstromschutz im Hiccup-Modus und thermische Abschaltung. Open-Drain PGOOD-Anzeige und SYNC IN / SYNC OUT Funktionen sind ebenfalls vorhanden.

Preis

Menge Preis
+