Merkmale von LMK04832EVM
- Bis zu drei Takteingänge für den PLL1-Betrieb und bis zu vier Takteingänge für den PLL2-Betrieb
- Gepufferte OSCin-Ausgabe am OSCout-Port; Verringern Sie bei der Verwendung einen Takteingang
- 14 Taktausgänge von internem VCO, externem VCO oder Takteingang, Plus ein gepufferter OSCin-Ausgang
- SYNC-Eingang auf CLKin0 oder SYNC-Pin für Multi-Device-Synchronisierung
Beschreibung von LMK04832EVM
Das Evaluierungsmodul LMK04832 (EVM) ermöglicht die Evaluierung des LMK04832 mit Prüfgeräten oder anderen Evaluierungsplatinen, um die Block- oder Systemanforderungen für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung zu überprüfen.
LMK04832EVM ist mit einem 122,88-MHz-VCXO für den Betrieb mit zwei Regelkreisen vorbelegt. Der VCXO kann ersetzt werden, wenn eine andere VCXO-Frequenz erforderlich ist oder ein bestimmter VCXO für die Leistungsevaluierung gewünscht wird.
Das EVM kann für den Betrieb mit einem Regelkreis oder für die Taktteiler-/Verzögerungs-/Fanout-Konfiguration neu konfiguriert werden.  Das LMK04832 ist ein vielseitiges Gerät, und das LMK04832EVM ermöglicht die Evaluierung des LMK04832 in seinen zahlreichen Konfigurationen.