Merkmale von LMX2572EVM
- Ausgangsfrequenz von 13 MHz bis 6,4 GHz
- –106 dBc/Hz Phasenrauschen bei 100 kHz Offset mit 6,4 GHz-Träger
- 75 mA Betriebsstrom mit einem direkten VCO-Ausgang
- Zwei Differenzausgänge mit programmierbarer Ausgangsleistung
- Dieses EVM verfügt über die vollständige Schaltung für den Synthesizer, die für herausragende Leistung optimiert und getestet wurde, und enthält ein USB-Programmiermodul
Beschreibung von LMX2572EVM
Dieses Evaluierungsmodul ist für den LMX2572 6,4-GHz-Breitband-HF-Synthesizer mit geringem Stromverbrauch, der hohe Leistung mit Frequenzen von 13 MHz bis 6,4 GHz ohne internen Verdoppler bietet. Der PLL bietet eine hervorragende Leistung bei nur 75 mA Stromverbrauch aus einer 3,3-V-Einzelversorgungsquelle. Dieser Baustein unterstützt den JESD204B-Standard (es kann das SYSREF-Signal erzeugen oder wiederholen), was es ideal für die Taktung von Hochgeschwindigkeitsdatenwandlern macht. Der LMX2572 ermöglicht den Benutzern über ein SYNC-SIGNAL die Ausgabe von mehreren Geräten zu synchronisieren Zu den weiteren Merkmalen des LMX2572 gehört auch die Fähigkeit eine Frequenzrampe erzeugen zu können, was in diesem Evaluierungsmodul gezeigt werden kann. Darüber hinaus bietet der LMX2572 Unterstützung für direkte digitale FSK-Modulation. Die serielle Schnittstelle kann zu diesem Zweck als SPI- oder I2S-Schnittstelle konfiguriert werden. Das Refernce Pro-Modul-Kit dient zur Bereitstellung eines sauberen Referenztakts sowie zur Programmierung des LMX2572-Evaluierungsmoduls.