Merkmale von LMX2615EVM-CVAL
- Ausgangsfrequenz von 40 MHz bis 15 GHz
- -110 dBc/Hz Phasenrauschen bei 100 kHz Offset mit 15-GHz-Träger
- 45 fs RMS-Jitter bei 7,5 GHz (100 Hz bis 100 MHz)
- Zwei Differenzausgänge mit programmierbarer Ausgangsleistung bis zu 7 dBm bei 15 GHz
- Dieses EVM verfügt über die vollständige Schaltung für den Synthesizer, die für Leistung optimiert und getestet wurde, und enthält ein USB-Programmiermodul
Beschreibung von LMX2615EVM-CVAL
Das LMX2615EVM-CVAL-Evaluierungsmodul (EVM) wurde zur Evaluierung des LMX2615-SP-Produkts entwickelt. Es enthält die montierte Platine und verwendet Reference Pro, um die Platine zu programmieren, sowie eine 100-MHz-Eingangsreferenz. Die Platine wird mit dem LMX2615W-MPR-Entwicklungsmuster zusammengesetzt und kann verwendet werden, um alle wichtigen elektrischen Spezifikationen und Funktionen des Bausteins auf Raumebene (5962R1723601VXC) bei Raumtemperatur zu verstehen und zu testen, da beide Bausteine pinout- und softwarekompatibel sind. Technische Muster haben den gesamten Produktionsfluss oder die Tests für die Raumfahrt nicht erhalten oder bestanden.