Merkmale von LP87644Q1EVM
- Eingangsspannungsbereich von 3,0 V bis 5,5 V
- Ausgangslaststrom 5,0 A pro Phase, Gesamtausgangslaststrom bis zu 20 A
- ob-Board-MSP432 zur Kommunikation mit PMIC mittels GUI über USB-C-Kabel
- Die Platine kann verändert werden, um andere LP8764-Q1-Phasen-Konfigurationen zu unterstützen
- Die Platinen können gestapelt werden, um den Betrieb mit mehreren PMIC-Geräten zu unterstützen
Beschreibung von LP87644Q1EVM
Das LP87644Q1EVM-Board kann zum Testen, für Demos, Debuggen und Konfigurieren eines oder mehrerer LP8764-Q1-Power-Management-ICs für Automobil- und Industrieanwendungen verwendet werden. Der auf der Platine integrierte Baustein ist der LP876441E4RQKRQ1, der eine Konfiguration für 1 + 1 + 1 + 1 Phasen für 4 verschiedene Ausgangsspannungsschienen besitzt. Die Platinen können für Multi-PMIC-Betriebstests gestapelt werden.