Merkmale von TLV803SEVM-019
- 3-poliges SOT-23-Gehäuse
- Versorgungsstrom: in der Regel 9 µA
- Präzisions-Versorgungsspannungsmonitor: 2,5 V, 3 V, 3,3 V, 5 V
- Neueinschalten des Stromgenerators mit einer festen Verzögerungszeit von 200 ms
- PIN-zu-Pin-kompatibel mit MAX803
- Open-Drain-RESET-Ausgang
- Temperaturbereich von zwischen –40°C und +125°C
Beschreibung von TLV803SEVM-019
Das Evaluierungsmodul TLV803SEVM-019 (EVM) ist eine vollständig montierte und getestete Schaltung, mit der Sie den TLV803S-Versorgungsspannungsüberwacher (SVS) bei einer Versorgungsspannung von 3,3 V einfach auswerten können. Der TLV803S-V-Wandler ist ein Active-low-Reset-SVS. Der Ausgang (Reset) des EVM ist entweder hoch (entspricht der Versorgungsspannung), wenn die VDD-Spannung größer als die Schwellenspannung ist, oder niedrig (0 V), wenn die VDD-Spannung kleiner als die Schwellenspannung ist.