Merkmale von TPS60500EVM-193
- Eingangsspannung: 2,5V bis 6,5V
- Ausgangsspannung: 1,5 V ±3 %
- Ausgangsstrom: bis 250 mA
- Open-Drain-Power-Good-Ausgang
Das TPS60500EVM-193 kann auch zur Evaluierung der anderen Geräte der TPS6050x-Familie verwendet werden. Dazu muss lediglich das TPS60500 durch das entsprechende Gerät ersetzt und der Rückkopplungspin direkt mit dem Ausgang für die Festspannungsversion verbunden werden.
Beschreibung von TPS60500EVM-193
Das TPS60500EVM-193 ist ein Evaluierungstool für die hocheffiziente Abwärts-Ladungspumpe TPS60500. Die Ausgangsspannung des TPS60500 ist im Bereich von 0,8 bis 3,3 V einstellbar. Die Ausgangsspannung wird am EVM auf 1,5 V eingestellt. Das TPS60500 läuft mit einer Eingangsspannung von 1,8 bis 6,5 V. Die Eingangsspannung muss mindestens um 1 V über der gewählten Ausgangsspannung liegen. Das Gerät liefert einen Ausgangsstrom von bis zu 250 mA.