Merkmale von TSW12D1620EVM-CVAL
- Vollständige weltraumtaugliche Lösung für Signalkette und Breitbandempfänger von TI
- Breitband-ADC12D1620QML-SP (12 Bit, Dual-3,2-GSPS oder einzeln 6,4-GSPS)
- Breitband-Volldifferenzialverstärker LMH5401 SP (6,5 GHz Bandbreite)
- Remote-Dioden-ADC-Temperaturüberwachung TMP461-SP
- Energiemanagement (TPS50601A-SP, TPS7A4501-SP, TPS7H1101A-SP)
- Mikrocontroller MSP430FR5969-SP
Beschreibung von TSW12D1620EVM-CVAL
Das TSW12D1620EVM-CVAL ist ein 1,5-GHz-Breitband-Empfänger-Evaluierungsmodul (EVM), das Keramikmodelle des Verstärkers, Analog-zu-Digital-Wandlers (ADC), Taktung, Temperatursensor, Mikrocontroller, und Stromversorgungslösung umfasst. Die Platine eignet sich am besten für die Digitalisierung VON ZF-/HF-Frequenzen mit Gleichstrom von nahezu bis 1,5 zu GHz.
Der analoge Eingangspfad bietet die Möglichkeit, den 6,5-GHz-LMH5401-SP als einseitig geerdeten zu differenziellen Verstärkungsblock zu verwenden oder den Verstärker zu umgehen und den ADC mit einem differenziellen Signal anzusteuern. Dem Verstärker folgt das 12-Bit-, duale 1,6-GSPS- oder einfache 3,2-GSPS-ADC12D1620QML-SP. Diese Hochleistungskomponenten werden durch die erforderlichen Stromversorgungs-, Mikrocontroller- und Temperatursensorbausteine unterstützt.
Alle im TSW12D1620EVM-CVAL enthaltenen Primärbausteine sind in Keramik-Raumfahrtqualität erhältlich. Das EVM wird direkt von der LVDS-Erfassungskarte TSW14DL3200EVM (separat erhältlich) und der Highspeed-Datenwandler-Pro-Software (DATACONVERTERPRO-SW) GUI unterstützt.
ADC-WB-BB- oder ADC-LD-BB-Balun-Platinen können auch eine externe Methode zur Umwandlung von einfach in differenziell zur Ansteuerung der differenziellen ADC-Eingänge verwendet werden.
TSW12D1620EVM-CVAL und TSW14DL3200EVM stellen in Kombination mit der TSW12D1620EVM-CVAL GUI und der DATACONVERTERPRO-SW ein komplettes System für HF-Signalabtastung und Datenanalyse dar.