UCD3138ACCEVM149 - UCD3138A Control Card Evaluation Module (angled board image)

UCD3138ACCEVM149

UCD3138A Control Card Evaluation Module

  • Bestand: Vorrätig
    Maximum:
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+

Merkmale von UCD3138ACCEVM149

  • PMBus-Anschluss für digitalen Controller UCD3138A zu Schnittstelle mit USB-to-GPIO-Adapter für Kommunikation mit Host-PC
  • 40-poliger digitaler Signalanschluss zum Anschluss digitaler Signale an Stromwandler
  • 40-poliger analoger Signalanschluss zum Anschluss analoger Signale an Stromwandler
  • LED-Anzeige
  • Reichhaltige Prüfpunkte zur Vereinfachung der Bausteinevaluierung, des Systemdesigns und des Debuggings von Schaltkreis und Firmware

Beschreibung von UCD3138ACCEVM149

Das UCD3138ACCEVM149-Evaluierungsmodul (EVM) von Texas Instruments dient als Steuerkarte für den digitalen Controller UCD3138A für isolierte Stromversorgungsanwendungen von Texas Instruments. Das EVM kann entweder als eigenständige Platine zur Untersuchung des UCD3138A-Bausteins oder als Steuerkarte zur Implementierung eines vollständig geregelten Leistungswandlers auf Basis von Topologien wie Halbbrücken-Resonanz-LLC verwendet werden. Dies wird implementiert, indem die entsprechende Firmware auf den UCD3138A-Baustein im EVM heruntergeladen und die Schnittstelle mit einer geeigneten Leistungsstufenplatine von Endbenutzenden konstruiert wird. Um die Evaluierung gängiger isolierter Stromversorgungstopologien zu unterstützen, wurde das UCD3138ACCEVM149-Evaluierungsmodul für eine nahtlose Schnittstelle mit dem UCC3138ALLCEVM150-DC/DC-Wandler mit digitaler LLC-Halbbrücke von Texas Instruments entwickelt. HINWEIS: Zum Herunterladen der Firmware und zum Programmieren des UCD3138A-Controllers im UCD3138ACCEVM149 benötigen Sie ein separates EVM von Texas Instruments, den USB-TO-GPIO-Adapter. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist NICHT im Lieferumfang des UCD3138ACCEVM149-Evaluierungsmoduls enthalten und muss separat erworben werden. Der USB-TO-GPIO-Adapter dient als Kommunikationsschnittstellenadapter oder als Brücke zwischen einem Host-PC (IBM-kompatibel) und einem oder mehreren untergeordneten Bausteinen über ein Standard-Typ-A-zu-Mini-B-USB-Kabel. Der USB-TO-GPIO-Adapter ist weiter unten im Abschnitt „Verwandte Produkte“ aufgeführt.

  • Bestand: Vorrätig
    Maximum:
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
+