6-pin (DBV) package image

ADS7886SDBVT ACTIVO

ADC serie de 2,35 V-5,25 V, 12 bits, 1 MSPS

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7886SDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para ADS7886

  • 1-MHz Sample Rate Serial Device
  • 12-Bit Resolution
  • Zero Latency
  • 20-MHz Serial Interface
  • Supply Range: 2.35 V to 5.25 V
  • Typical Power Dissipation at 1 MSPS:
    • 3.9 mW at 3-V VDD
    • 7.5 mW at 5-V VDD
  • INL ±1.25 LSB Maximum, ±0.65 LSB (Typical)
  • DNL ±1 LSB Maximum, +0.4 / –0.65 LSB (Typical)
  • Typical AC Performance:
    72.25-dB SINAD, –84-dB THD
  • Unipolar Input Range: 0 V to VDD
  • Power Down Current: 1 µA
  • Wide Input Bandwidth: 15 MHz at 3 dB
  • 6-Pin SOT-23 and SC70 Packages

Descripción de ADS7886

The ADS7886 is a 12-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC). The device includes a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The serial interface in each device is controlled by the CS and SCLK signals for glueless connections with microprocessors and DSPs. The input signal is sampled with the falling edge of CS, and SCLK is used for conversion and serial data output.

The device operates from a wide supply range from 2.35 V to 5.25 V. The low power consumption of the device makes it suitable for battery-powered applications. The device also includes a power down feature for power saving at lower conversion speeds.

The high level of the digital input to the device is not limited to device VDD. This means the digital input can go as high as 5.25 V when device supply is 2.35 V. This feature is useful when digital signals are coming from other circuit with different supply levels. Also this relaxes restriction on power-up sequencing.

The ADS7886 is available in 6-pin SOT-23 and SC70 packages and is specified for operation from –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS7886SDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información