10-pin (DGS) package image

ADS8319IDGST ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) SAR de precisión de 16 bits con interfaz SPI

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8319IDGSR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para ADS8319

  • 500-kHz Sample Rate
  • 16-Bit Resolution
  • Zero Latency at Full Speed
  • Unipolar, Single-Ended Input Range: 0 V to VREF
  • SPI-Compatible Serial Interface With Daisy-Chain Option
  • Excellent Performance:
    • 93.6-dB SNR (Typical) at 10-kHz Input
    • –106-dB THD (Typical) at 10-kHz Input
    • ±1.5-LSB (Maximum) INL
    • ±1-LSB (Maximum) DNL
  • Low Power Dissipation: 18 mW (Typical) at 500 kSPS
  • Power Scales Linearly with Speed: 3.6 mW / 100 kSPS
  • Power Dissipation During Power-Down State: 0.25 µW (Typical)
  • 10-Pin VSSOP and VSON Packages

Descripción de ADS8319

The ADS8319 device is a 16-bit, 500-kSPS, analog-to-digital converter (ADC) that operates with a 2.25-V to 5.5-V external reference. The device includes a capacitor-based, successive-approximation register (SAR) ADC with inherent sample and hold.

The device includes a 50-MHz, SPI-compatible serial interface. The interface is designed to support daisy-chaining or cascading of multiple devices. Furthermore, a Busy Indicator makes synchronizing with the digital host easy.

The device unipolar, single-ended input range supports an input swing of 0 V to +VREF.

Device operation is optimized for very-low power operation and the power consumption directly scales with speed. This feature makes the device attractive for lower-speed applications. The device is available in 10-pin VSSOP and VSON packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS8319IDGSR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información