8-pin (DWV) package image

AMC1302QDWVQ1 ACTIVO

Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión para automoción, entrada de ±

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AMC1302QDWVRQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SOIC (DWV) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 64 | TUBE

Características para AMC1302-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • ±50-mV input voltage range optimized for current measurements using shunt resistors
  • Fixed gain: 41
  • Low DC errors:
    • Offset error: ±50 µV (max)
    • Offset drift: ±0.8 µV/°C (max)
    • Gain error: ±0.2% (max)
    • Gain drift: ±35 ppm/°C (max)
    • Nonlinearity: 0.03% (max)
  • 3.3-V or 5-V operation on high-side and low-side
  • Fail-safe output
  • High CMTI: 100 kV/µs (min)
  • Low EMI, meets CISPR-11 and CISPR-25 standards
  • Safety-related certifications:
    • 7000-VPK reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 5000-VRMS isolation for 1 minute per UL1577

Descripción de AMC1302-Q1

The AMC1302-Q1 is a precision, isolated amplifier with an output separated from the input circuitry by an isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced galvanic isolation of up to 5 kVRMS according to DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17), and supports a working voltage of up to 1.5 kVRMS.

The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels and protects the low-voltage side from hazardous voltages and damage.

The input of the AMC1302-Q1 is optimized for direct connection to a low-impedance shunt resistor or other low-impedance voltage source with low signal levels. The excellent DC accuracy and low temperature drift supports accurate current control in PFC stages, DC/DC converters, traction inverters, and OBCs over the full automotive temperature range from –40°C to +125°C.

The integrated missing-shunt and missing high-side supply detection features simplify system-level design and diagnostics.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

AMC1302QDWVRQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información