Características para BOOSTXL-RS232
- Apagado automático más
- Corriente de desconexión baja de 0.5µA
- Capaz de traducir lógica TTL 1v8 o 3v3 a señal RS-232 de ± 5 V
- El canal doble permite RX/TX en serie y control de flujo (CTS/RTS)
- Supervisión de la conexión del puerto DB-9
- Compatible con una amplia gama de LaunchPads de TI
- LED integrados conectados a las rutas de señal RS-232
Descripción de BOOSTXL-RS232
El BOOSTXL-RS232 es un módulo complementario BoosterPack™ para un kit de desarrollo LaunchPad™ de TI. El BOOSTXL-RS232 permite la rápida creación de prototipos RS-232 con el TRS3122E, el primer transceptor RS-232 de baja potencia sin inductor de 1.8 V del sector. La placa está equipada con un conector DB-9 y cabezales estándar de 40 pines para el kit de desarrollo LaunchPad. En conjunto, proporcionan un método sencillo de conexión a un kit de desarrollo LaunchPad y a un puerto serie RS-232 externo. El módulo complementario BoosterPack también está equipado con cabezales que permiten asignar las entradas del controlador y las salidas del receptor del TRS3122E a varias entradas y salidas de uso general del kit de desarrollo LaunchPad conectado. El BOOSTXL-RS232 es capaz de niveles de tensión ultrabaja, tanto de potencia como de lógica, y tiene una función de apagado para ahorrar energía. La conexión del puerto DB-9 se supervisa a través del pin no válido TRS3122E.