36-pin (RHH) package image

CC2510F32RHHR ACTIVO

Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CC2510F32RHHT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 5A992C

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RHH) | 36
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para CC2510

  • Radio
    • High-performance RF transceiver based on the
      market-leading CC2500
    • Excellent receiver selectivity and blocking
      performance
    • High sensitivity (−103 dBm at 2.4 kBaud)
    • Programmable data rate up to 500 kBaud
    • Programmable output power up to 1 dBm for all
      supported frequencies
    • Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz
    • Digital RSSI / LQI support
  • Current Consumption
    • Low current consumption (RX: 17.1 mA @ 2.4 kBaud,
      TX: 16 mA @ −6 dBm output power)
    • 0.3 µA in PM3 (the operating mode with the lowest power consumption)
  • MCU, Memory, and Peripherals
    • High performance and low power 8051 microcontroller core.
    • 8/16/32 kB in-system programmable flash, and 1/2/4 kB RAM
    • Full-Speed USB Controller with 1 kB USB FIFO (CC2511Fx)
    • I2S interface
    • 7 – 12 bit ADC with up to eight inputs
    • 128-bit AES security coprocessor
    • Powerful DMA functionality
    • Two USARTs
    • 16-bit timer with DSM mode
    • Three 8-bit timers
    • Hardware debug support
    • 21 (CC2510Fx ) or 19 (CC2511Fx ) GPIO pins
  • General
    • Wide supply voltage range (2.0V - 3.6V)
    • Green package: RoHS compliant and no antimony or bromine,
      6×6mm QFN 36

Descripción de CC2510

The CC2510Fx/CC2511Fx is a true low-cost 2.4 GHz system-on-chip (SoC) designed for lowpower wireless applications. The CC2510Fx/CC2511Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC2500 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and 4 kB of RAM, and many other powerful features. The small 6x6 mm package makes it very suited for applications with size limitations.

The CC2510Fx/CC2511Fx is highly suited for systems where very low power consumption is required. This is ensured by several advanced low-power operating modes. The CC2511Fx adds a full-speed USB controller to the feature set of the CC2510Fx. Interfacing to a PC using the USB interface is quick and easy, and the high data rate (12 Mbps) of the USB interface avoids the bottlenecks of RS-232 or low-speed USB interfaces.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

CC2510F32RHHT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información