Características para CSD1FPCHEVM-890
- Fácil manejo de estas piezas encapsuladas de Land Grid Array (LGA)
- Gama completa de Vds y tamaños de encapsulado
- Se pueden acoplar siete tarjetas secundarias para crear tableros individuales, con un FET por tarjeta secundaria
- FemtoFET tiene el mejor tamaño y resistencia en la industria FET
Descripción de CSD1FPCHEVM-890
Este EVM FemtoFET P-ch incluye seis tarjetas secundarias, cada tarjeta contiene un número de pieza diferente de FemtoFET p-ch. Las tarjetas secundarias permiten al ingeniero conectar y probar fácilmente estos pequeños dispositivos. Los seis FemtoFET varían de 12 V a 20 V Vds, y el tamaño de los dispositivos incluye F3 (0.6x0.7 mm), F4 (0.6x1.0 mm) y F5 (0.8x1.5 mm).