20-pin (PW) package image

INA253A3IPW NO RECOMENDADO PARA NUEVOS DISEÑOS

Amplificador de detección de corriente bidireccional de precisión y 80 V con rechazo PWM y resistenc

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA253A3IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 70 | TUBE

Características para INA253

  • Precision Integrated Shunt Resistor
    • Shunt Resistor: 2 mΩ
    • Shunt Inductance: 3 nH
    • Shunt Resistor Tolerance: 0.1% (Max)
    • ±15 A Continuous from –40°C to +85°C
    • 0°C to 125°C Temperature Coefficient:
      10 ppm/°C
  • High Bandwidth: 350 kHz
  • Enhanced PWM rejection
  • Excellent CMRR
    • > 120-dB DC CMRR
    • 90-dB AC CMRR at 50 kHz
  • Accuracy:
    • Gain:
      • Gain Error: 0.4% (Max)
      • Gain Drift: 45 ppm/°C (Max)
    • Offset:
      • Offset Current: ±15 mA (Max)
      • Offset Drift: 125 µA/°C (Max)
  • Wide Common-Mode Range: –4 V to +80 V
  • Available Gains: 100 mV/A, 200 mV/A,
    and 400 mV/A
  • Quiescent Current: 2.4 mA (Max)

Descripción de INA253

The INA253 is a voltage-output, current sense amplifier with an integrated shunt resistor of 2 mΩ. The INA253 is designed to monitor bidirectional currents over a wide common-mode range from
–4 V to +80 V, independent of the supply voltage. Three fixed gains are available: 100 mV/A, 200 mV/A, and 400 mV/A. The integration of the precision resistor with a zero-drift chopped amplifier provides calibration equivalent measurement accuracy, ultra-low temperature drift performance of 15 ppm/°C, and an optimized Kelvin layout for the sensing resistor.

The INA253 is designed with enhanced PWM rejection circuitry to suppress large (dv/dt) signals that enable real-time continuous current measurements. The measurements are critical for in-line current measurements in a motor-drive application, and for solenoid valve control applications.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V power supply, drawing a maximum of 3 mA of supply current. All gain versions are specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and are available in a 20-pin TSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA253A3IPWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información