Características para IWR1843BOOST
- La antena integrada permite realizar pruebas de campo.
- Emulación JTAG basada en XDS110 con interfaz de puerto en serie para programación flash.
- Interfaz de transmisor asíncrono universal (UART) a USB para control, configuración y visualización de datos.
- Interfaz del kit de desarrollo LaunchPad de TI para conectarse sin problemas a los MCU de TI.
- El conector CAN permite la interconexión directa con las unidades del vehículo.
Descripción de IWR1843BOOST
El módulo enchufable IWR1843 BoosterPack™ es una placa de evaluación de sensor mmWave de 77 GHz fácil de usar para el dispositivo IWR1843 de chip único, con conectividad directa al ecosistema de kit de desarrollo LaunchPad™ de TI MCU.
El BoosterPack™ contiene todo lo necesario para comenzar a desarrollar software para el núcleo DSP C67x en chip y ARM® de bajo consumo. Controladores R4F, que incluyen emulación integrada para programación y depuración, así como botones y LED integrados para una integración rápida de una interfaz de usuario sencilla.
Este kit es compatible con herramientas y software mmWave estándar, entre ellos mmWave studio (MMWAVE-STUDIO) y el kit de desarrollo de software mmWave (MMWAVE-SDK).
Los conectores macho BoosterPack estándar de 20 pines hacen que la placa de evaluación sea compatible con una amplia variedad de kits de desarrollo MCU LaunchPad y permiten crear prototipos con facilidad.
Se pueden utilizar placas suplementarias para habilitar funciones adicionales. Por ejemplo, DCA1000EVM permite el acceso a los datos sin procesar del sensor’s a través de la interfaz LVDS.
No se incluye un bloque de alimentación de 5 V, >2.5 A con un conector cilíndrico de 2.1 mm (positivo central). TI recomienda adquirir una fuente de alimentación externa que cumpla con las normas de seguridad regionales aplicables.