Características para IWR6843AOPEVM
- Sensor mmWave de 60 a 64 GHz
- 4 antenas de recepción (RX) y 3 antenas de transmisión (TX) con un campo de visión (FoV) acimutal de 120 grados y un FoV de elevación de 120 grados.
- Interfaz directa con MMWAVEICBOOST y DCA1000
- Compatible con interfaz de alta velocidad de 60 pines para interfaz de control de host
- Capacidad integrada para controlar el consumo de energía
Descripción de IWR6843AOPEVM
El módulo de evaluación (EVM) de antena integrada en encapsulado (AoP) IWR6843 es una plataforma de evaluación de sensores mmWave de 60 GHz fácil de usar que se utiliza para evaluar el producto IWR6843AOP, que integra una antena de campo de visión amplio (FOV). Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de la interfaz USB.
Este kit es compatible con herramientas y software mmWave estándar, entre ellos mmWave studio (MMWAVE-STUDIO) y el kit de desarrollo de software mmWave (MMWAVE-SDK).
Se pueden utilizar placas suplementarias para habilitar funciones adicionales. Por ejemplo, el DCA1000EVM permite acceder a los datos sin procesar el sensor a través de una interfaz de señalización diferencial de baja tensión (LVDS). El MMWAVEICBOOST permite el desarrollo de programas informáticos y las funciones de rastreo a través de Code Composer Studio™ (CCS) entorno de estudio integrado (CCSTUDIO). El IWR6843AOPEVM emparejado con el MMWAVEICBOOST puede interactuar con el ecosistema del kit de desarrollo MCU LaunchPad™.