4-pin (DCY) package image

LM1117MPX-2.5/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM1117MP-2.5/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
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
Encapsulado | Pines SOT-223 (DCY) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para LM1117

  • For a newer drop-in alternative, see the TLV1117
  • For drop-in replacements in fixed output SOT-223 package configuration and improved functionality, see the TLV761
  • Available in 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, and adjustable versions
  • Space-saving SOT-223 and WSON packages
  • Current limiting and thermal protection
  • Output current: 800 mA
  • Line regulation: 0.2% (maximum)
  • Load regulation: 0.4% (maximum)
  • Temperature range:
    • LM1117: 0°C to +125°C
    • LM1117I: –40°C to +125°C

Descripción de LM1117

The LM1117 is a low dropout voltage regulator with a dropout of 1.2 V at 800 mA of load current.

The LM1117 is available in an adjustable version, which can set the output voltage from 1.25 V to 13.8 V with only two external resistors. In addition, the device is available in five fixed voltages, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, and 5 V.

The LM1117 offers current limiting and thermal shutdown. The circuit includes a Zener trimmed band-gap reference to assure output voltage accuracy to within ±1%.

A minimum of 10-µF tantalum capacitor is required at the output to improve the transient response and stability.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM1117MP-2.5/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información