16-pin (NAC) package image

LM117HVGWRLQMLV ACTIVO

Regulador lineal QMLV con protección contra la radiación, entrada de 4.2 V a 60 V, salida ajustable

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962R0722962VZA Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962R0722962VZA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 88 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 100u | +

Información de calidad

Calificación Space
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines CFP (NAC) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 88 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para LM117HVQML-SP

  • Radiation hardness assured (RHA) up to a total ionizing dose (TID) of 100 krad(Si)
    • High dose rate (HDR) option at 50–300 rad(Si)/s
    • Low dose rate (LDR) option at 10 mrad(Si)/s
  • Specified 0.5-A output current
  • Adjustable output down to 1.2 V
  • Current limit constant with temperature
  • Output is short-circuit protected

Descripción de LM117HVQML-SP

The LM117HVQML-SP adjustable 3-terminal positive voltage linear regulator is capable of supplying 0.5A over a 1.2-V to 57-V output range. It is simple to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

The regulator is "floating" and sees only the input-to-output differential voltage, thus enabling supplies of several hundred volts to be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded.

The flight-proven LM117HVQML-SP offers full overload protection such as current limit, thermal overload protection, and safe area protection. It is exceptionally versatile and can also be used as an adjustable switching regulator, a programmable output regulator, a precision current regulator, and more.

For lower voltage applications, the LM117QML-SP is a pin-to-pin drop-in replacement suitable for up to 41.25 V. For the negative complement, see the LM137QML-SP datasheet.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962R0722962VZA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 88 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 100u | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información