10-pin (DGS) package image

LM25069PMME-1/NOPB ACTIVO

Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con limitación de potencia y buena potencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM25069PMMX-1/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM25069PMM-1/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LM25069

  • Operating R ange: +2.9V to +17V
  • In-rush Current Limit for Safe Board Insertion into Live Power Sources
  • Programmable Maximum Power Dissipation in the External Pass Device
  • Adjustable Current Limit
  • Circuit Breaker Function for Severe Over-Current Events
  • Internal High Side Charge Pump and Gate Driver for External N-channel MOSFET
  • Adjustable Under-Voltage Lockout (UVLO) and Hysteresis
  • Adjustable Over-Voltage Lockout (OVLO) and Hysteresis
  • Initial Insertion Timer Allows Ringing and Transients to Subside After System Connection
  • Programmable Fault Timer Avoids Nuisance Trips
  • Active High Open Drain POWER GOOD Output
  • Available in Latched Fault and Automatic Restart Versions

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM25069

The LM25069 positive hot swap controller provides intelligent control of the power supply voltage to the load during insertion and removal of circuit cards from a live system backplane or other "hot" power sources. The LM25069 provides in-rush current control to limit system voltage droop and transients. The current limit and power dissipation in the external series pass N-Channel MOSFET are programmable, ensuring operation within the Safe Operating Area (SOA). The POWER GOOD output indicates when the output voltage is within 1.3V of the input voltage. The input under-voltage and over-voltage lockout levels and hysteresis are programmable, as well as the initial insertion delay time and fault detection time. The LM25069-1 latches off after a fault detection, while the LM25069-2 automatically restarts at a fixed duty cycle. The LM25069 is available in a 10 pin VSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM25069PMMX-1/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LM25069PMM-1/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información