5-pin (NDH) package image

LM2591HVT-5.0/NOPB ACTIVO

Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER y regulador de tensión reductor de 150 kHz y 1 A

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines TO-220 (NDH) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 45 | TUBE

Características para LM2591HV

  • 3.3-V, 5-V, and Adjustable Output Versions
  • Adjustable Version Output Voltage Range: 1.2 V
    to 57 V ±4% Maximum Over Line and Load
    Conditions
  • Specified 1-A Output Load Current
  • Available in 5-Pin Package
  • Input Voltage Range Up to 60 V
  • 150-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • ON and OFF Control
  • Low Power Standby Mode, IQ Typically 90 µA
  • High Efficiency
  • Thermal Shutdown and Current-Limit Protection

Descripción de LM2591HV

The LM2591HV series of regulators are monolithic integrated circuits that provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 1-A load with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, and an adjustable output version.

This series of switching regulators is similar to the LM2590HV, but without some of the supervisory and control features of the latter.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include internal frequency compensation, improved line and load specifications, and a fixed-frequency oscillator.

The LM2591HV operates at a switching frequency of 150 kHz, thus allowing smaller sized filter components than what would be needed with lower frequency switching regulators. Available in a standard 5-pin package with several different lead bend options, and a 5-pin surface mount package.

Other features include a specified ±4% tolerance on output voltage under all conditions of input voltage and output load conditions, and ±15% on the oscillator frequency. External shutdown is included, featuring typically 90-µA standby current. Self-protection features include a two stage current limit for the output switch and an over temperature shutdown for complete protection under fault conditions.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información