16-pin (NHQ) package image

LM26400YSDE/NOPB ACTIVO

Regulador reductor doble de rango de entrada amplio de 2 A y 500 kHz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM26400YSD/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (NHQ) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LM26400Y

  • Input Voltage Range of 3 V to 20 V
  • Dual 2-A Output
  • Output Voltage Down to 0.6 V
  • Internal Compensation
  • 500-kHz PWM Frequency
  • Separate Enable Pins
  • Separate Soft-Start Pins
  • Frequency Foldback Protection
  • 175-mΩ NMOS Switch
  • Integrated Bootstrap Diodes
  • Overcurrent Protection
  • HTSSOP and WSON Packages
  • Thermal Shutdown

Descripción de LM26400Y

The LM26400Y device is a monolithic, two-output fixed-frequency PWM step-down DC-DC regulator, in a 16-pin WSON or thermally-enhanced HTSSOP package. With a minimum number of external components and internal loop compensation, the LM26400Y is easy to use.

The ability to drive 2-A loads with an internal 175-mΩ NMOS switch using state-of-the-art 0.5-µm BiCMOS technology results in a high-power density design. The world class control circuitry allows for an ON-time as low as 40 ns, thus supporting high-frequency conversion over the entire input range of 3 V to 20 V and down to an output voltage of only 0.6 V. The LM26400Y utilizes peak current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of line and load conditions. Switching frequency is internally set to 500 kHz, optimal for a broad range of applications in terms of size versus thermal tradeoffs.

Given a nonsynchronous architecture, efficiencies above 90% are easy to achieve. External shutdown is included, enabling separate turnon and turnoff of the two channels. Additional features include programmable soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit and frequency foldback, integrated bootstrap structure, and thermal shutdown.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM26400YSD/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información