14-pin (NHM) package image

LM2670SD-12/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión reductor de 3 A de alta eficiencia SIMPLE SWITCHER con sincronización
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
Encapsulado | Pines VSON (NHM) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LM2670

  • Efficiency Up to 94%
  • Simple and Easy to Design With (Using Off-the-
    Shelf External Components)
  • 150-mΩ DMOS Output Switch
  • 3.3-V, 5-V, 12-V Fixed Output and Adjustable
    (1.2 V to 37 V) Versions
  • 50-µA Standby Current When Switched OFF
  • ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line
    and Load Conditions
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • External Sync Clock Capability
    (280 kHz to 400 kHz)
  • 260-kHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • –40 to 125°C Operating Junction Temperature Range

Descripción de LM2670

The LM2670 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 3-A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low ON-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3-V, 5-V, and 12-V output version.

The SIMPLE SWITCHER® concept provides for a complete design using a minimum number of external components. The switching clock frequency can be provided by an internal fixed frequency oscillator (260 kHz) or from an externally provided clock in the range of 280 kHz to 400 kHz which allows the use of physically smaller sized components. A family of standard inductors for use with the LM2670 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process. The external sync clock provides direct and precise control of the output ripple frequency for consistent filtering or frequency spectrum positioning.

The LM2670 series also has built-in thermal shutdown, current limiting and an ON/OFF control input that can power down the regulator to a low 50-µA quiescent current standby condition. The output voltage is ensured to a ±2% tolerance.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información