7-pin (KTW) package image

LM2673SX-ADJ/NOPB ACTIVO

Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 8 V a 40 V, 3 A con límite de corriente ajustable

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2673S-ADJ/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 45 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-245C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TO-263 (KTW) | 7
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 500 | LARGE T&R

Características para LM2673

  • Efficiency Up to 94%
  • Simple and Easy to Design With (Using Off-The-
    Shelf External Components)
  • Resistor Programmable Peak Current Limit Over a
    Range of 2 A to 5 A
  • 150-mΩ DMOS Output Switch
  • 3.3-V, 5-V, 12-V Fixed Output and Adjustable
    (1.2 V to 37 V) Versions
  • ±2% Maximum Output Tolerance Over Full Line
    and Load Conditions
  • Wide Input Voltage Range: 8 V to 40 V
  • 260-KHz Fixed Frequency Internal Oscillator
  • Soft-Start Capability
  • –40 to 125°C Operating Junction Temperature
    Range

Descripción de LM2673

The LM2673 series of regulators are monolithic integrated circuits which provide all of the active functions for a step-down (buck) switching regulator capable of driving up to 3-A loads with excellent line and load regulation characteristics. High efficiency (>90%) is obtained through the use of a low ON-resistance DMOS power switch. The series consists of fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, and 12 V and an adjustable output version.

The SIMPLE SWITCHER® concept provides for a complete design using a minimum number of external components. A high fixed frequency oscillator (260 kHz) allows the use of physically smaller sized components. A family of standard inductors for use with the LM2673 are available from several manufacturers to greatly simplify the design process.

Other features include the ability to reduce the input surge current at power on by adding a soft-start timing capacitor to gradually turn on the regulator. The LM2673 series also has built-in thermal shutdown and resistor programmable current limit of the power MOSFET switch to protect the device and load circuitry under fault conditions. The output voltage is ensured to a ±2% tolerance. The clock frequency is controlled to within a ±11% tolerance.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2673S-ADJ/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 45 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información