6-pin (DDC) package image

LM2841XMK-ADJL/NOPB ACTIVO

Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 300 mA y 4.5 V a 42 V en SOT-23 delgado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2841XMKX-ADJL/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R

Características para LM2841

  • Input voltage 4.5 V to 42 V
  • Output current options of 100 mA, 300 mA, and 600 mA
  • Feedback pin voltage of 0.765 V
  • 550-kHz (X) or 1.25-MHz (Y) switching frequency
  • Low shutdown IQ: 16-µA typical
  • Short-circuit protected
  • Internally compensated
  • Soft-start circuitry
  • Small overall solution size (SOT-6L package)
  • Create a custom design using the LM2840 (or LM2841/42) with the WEBENCH® Power Designer

Descripción de LM2841

The LM284x SIMPLE SWITCHER™ devices are PWM DC/DC buck (step-down) regulators. With an input range from 4.5 V to 42 V, they are suitable for a wide range of applications, such as power conditioning from unregulated sources. They feature a low RDSON (0.9‑Ω typical) internal switch for maximum efficiency (85% typical). Operating frequency is fixed at 550 kHz (X option) and 1.25 MHz (Y option), allowing the use of small external components while still being able to have low output voltage ripple. Soft start can be implemented using the shutdown (SHDN) pin with an external RC circuit allowing the user to tailor the soft-start time to a specific application.

The LM2840 is optimized for up to 100 mA, the LM2841 for up to 300 mA, and the LM2842 for up to 600‑mA load currents. They all have a 0.765-V nominal feedback voltage.

Additional features include: thermal shutdown, VIN undervoltage lockout, and gate-drive undervoltage lockout. The LM284x are available in a low-profile SOT-6L package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2841XMKX-ADJL/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información