14-pin (PWP) package image

LM2852XMXA-1.2/NOPB ACTIVO

Regulador reductor síncrono de 2 A y 500/1500 kHz

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2852XMXAX-1.2/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines HTSSOP (PWP) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 94 | TUBE

Características para LM2852

  • Input Voltage Range of 2.85 V to 5.5 V
  • Factory EEPROM Set Output Voltages from 0.8 V to 3.3 V in 100-mV Increments
  • Maximum Load Current of 2 A
  • Voltage Mode Control
  • Internal Type-Three Compensation
  • Switching Frequency of 500 kHz or 1.5 MHz
  • Low Standby Current of 10 µA
  • Internal 60-mΩ MOSFET Switches
  • Standard Voltage Options 0.8/1/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 V

Descripción de LM2852

The LM2852 synchronous buck regulator is a high frequency step-down switching voltage regulator capable of driving up to a 2A load with excellent line and load regulation. The LM2852 can accept an input voltage between 2.85 V and
5.5 V and deliver an output voltage that is factory programmable from 0.8 V to 3.3 V in 100-mV increments. The LM2852 is available with a choice of two switching frequencies –500 kHz (LM2852Y) or 1.5 MHz (LM2852X). It also features internal, type-three compensation to deliver a low component count solution. The exposed-pad HTSSOP-14 package enhances the thermal performance of the LM2852.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2852XMXAX-1.2/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información