4-pin (DCY) package image

LM2937IMPX-5.0/NOPB ACTIVO

Regulador de tensión de baja caída, alta PSRR de 500 mA y 26 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2937IMP-5.0/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-223 (DCY) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para LM2937

  • Fully Specified for Operation Over −40°C
    to 125°C
  • Output Current in Excess of 500 mA
  • Output Trimmed for 5% Tolerance Under all Operating
    Conditions
  • Typical Dropout Voltage of 0.5 V at Full Rated Load
    Current
  • Wide Output Capacitor ESR Range, up to 3 Ω
  • Internal Short Circuit and Thermal Overload Protection
  • Reverse Battery Protection
  • 60-V Input Transient Protection
  • Mirror Image Insertion Protection

Descripción de LM2937

The LM2937 is a positive voltage regulator capable of supplying up to 500 mA of load current. The use of a PNP power transistor provides a low dropout voltage characteristic. With a load current of 500 mA the minimum input to output voltage differential required for the output to remain in regulation is typically 0.5 V (1-V ensured maximum over the full operating temperature range). Special circuitry has been incorporated to minimize the quiescent current to typically only 10 mA with a full 500-mA load current when the input to output voltage differential is greater than 3 V.

The LM2937 requires an output bypass capacitor for stability. As with most low dropout regulators, the ESR of this capacitor remains a critical design parameter, but the LM2937 includes special compensation circuitry that relaxes ESR requirements. The device is stable for all ESR below 3 Ω. This allows the use of low ESR chip capacitors.

Ideally suited for automotive applications, the LM2937 will protect itself and any load circuitry from reverse battery connections, two-battery jumps, and up to 60-V/−50-V load dump transients. Familiar regulator features such as short circuit and thermal shutdown protection are also built in.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM2937IMP-5.0/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información