5-pin (DBV) package image

LM3411AM5X-5.0/NOPB ACTIVO

Regulador secundario de precisión y controlador

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3411AM5-5.0/NOPB OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LM3411

  • Fixed Voltages of 3.3 V and 5 V With Initial
    Tolerance of ±1% for Standard Grade and ±0.5%
    for A Grade
  • Custom Voltages Available (3 V to 17 V)
  • Wide Output Current Range (20 µA to 15 mA)
  • Low Temperature Coefficient
  • Available in 5-Pin SOT-23 Surface-Mount
    Package (Tape and Reel)

Descripción de LM3411

The LM3411 is a low-power fixed-voltage (3.3 V or 5 V) precision shunt regulator designed specifically for driving an optoisolator to provide feedback isolation in a switching regulator.

The LM3411 circuitry includes an internally compensated operational amplifier, a bandgap reference, NPN output transistor, and voltage setting resistors.

A trimmed precision bandgap reference with temperature drift curvature correction provides a ensured 1% precision over the operating temperature range (A grade version). The inverting input of the amplifier is externally accessible for loop frequency compensation when used as part of a larger servo system. The output is an open-emitter NPN transistor capable of driving up to 15 mA of load current.

Because of its small die size, the LM3411 has been made available in the subminiature 5-pin SOT-23 surface-mount package. This package is ideal for use in space-critical applications.

Although its main application is to provide a precision output voltage (no trimming required) and maintain very good regulation in isolated DC-DC converters, it can also be used with other types of voltage regulators or power semiconductors to provide a precision output voltage without precision resistors or trimming.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3411AM5-5.0/NOPB OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información