8-pin (D) package image

LM3525M-H/NOPB ACTIVO

Interruptor de alimentación USB con carga de 0.5 A, 2.7-5.5 V, 80 mΩ

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3525MX-H/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE

Características para LM3525

  • Compatible with USB1.1 and USB 2.0
  • 1 ms Fault Flag Delay During Hot-Plug Events
  • Smooth Turn-On Eliminates Inrush Induced Voltage Drop
  • UL Recognized Component: REF # 205202
  • 1A Nominal Short Circuit Output Current Protects Notebook PC Power Supplies
  • Thermal Shutdown Protects Device in Direct Short Condition
  • 500mA Minimum Continuous Load Current
  • Small SOIC-8 Package Minimizes Board Space
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • Switch Resistance ≤ 120 mΩ Max. at VIN = 5V
  • 1µA Max Standby Current
  • 100 µA Max Operating Current
  • Undervoltage Lockout (UVLO)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM3525

The LM3525 provides Universal Serial Bus standard power switch and over-current protection for all host port applications. The single port device is ideal for Notebook PC and Handheld PC applications that supply power to one port.

A 1 ms delay on fault flag output prevents erroneous overcurrent reporting caused by inrush currents during the hot-plug events.

The LM3525 accepts an input voltage between 2.7V and 5.5V allowing use as a device-based inrush current limiter for 3.3V USB peripherals, as well as Root and Self-Powered Hubs at 5.5V. The Enable input accepts both 3.3V and 5.0V logic thresholds.

The small size, low RON, and 1 ms fault flag delay make the LM3525 a good choice for root hubs as well as ganged power control in space-critical self-powered hubs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM3525MX-H/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información