5-pin (DBV) package image

LM4121AIM5-ADJ/NOPB ACTIVO

Referencia de tensión de serie de precisión de deriva de tensión fija y ajustable, 0.2 % y 50 ppm/°C
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R

Características para LM4121

  • Small SOT23-5 Package
  • Low Voltage Operation
  • High Output Voltage Accuracy: 0.2%
  • Source and Sink Current Output: ±5 mA
  • Supply current: 160 μA Typ.
  • Low Temperature Coefficient: 50 ppm/°C
  • Enable Pin
  • Output Voltages: 1.25V and Adjustable
  • Industrial Temperature Range: −40°C to +85°C
  • (For Extended Temperature Range, −40°C to 125°C, Contact Texas Instruments)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM4121

The LM4121 is a precision bandgap voltage reference available in a fixed 1.25V and adjustable version with up to 5 mA current source and sink capability.

This series reference operates with input voltages as low as 1.8V and up to 12V consuming 160 µA (Typ.) supply current. In power down mode, device current drops to less than 2 μA.

The LM4121 comes in two grades A and Standard. The best grade devices (A) have an initial accuracy of 0.2%, while the standard have an initial accuracy of 0.5%, both with a tempco of 50ppm/°C ensured from −40°C to +125°C.

The very low operating voltage, low supply current and power-down capability of the LM4121 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The device performance is ensured over the industrial temperature range (−40°C to +85°C), while certain specs are ensured over the extended temperature range (−40°C to +125°C). Please contact Texas Instruments for full specifications over the extended temperature range. The LM4121 is available in a standard 5-pin SOT-23 package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información