8-pin (D) package image

LM4140CCM-2.0/NOPB ACTIVO

Referencia de tensión de serie de caída baja de micropotencia de precisión de 0.1 % y 3 ppm/°C con p

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE

Características para LM4140

  • High Initial Accuracy: 0.1%
  • Ultra-Low Noise
  • Low Temperature Coefficient: 3 ppm/°C (A Grade)
  • Low Voltage Operation: 1.8V
  • Low Dropout Voltage: 20 mV (Typical) at 1mA
  • Supply Current: 230 µA (Typical), ≤ 1 µA Disable Mode
  • Enable Pin
  • Output Voltage Options: 1.024 V, 1.25 V, 2.048 V, 2.5 V, and 4.096 V
  • Custom Voltages From 0.5 V to 4.5 V
  • Temperature Range: 0°C to 70°C

Descripción de LM4140

The LM4140 series of precision references are designed to combine high accuracy, low drift, and noise with low power dissipation in a small package.

The LM4140 is the industry’s first reference with output voltage options lower than the bandgap voltage.

The key to the advance performance of the LM4140 is the use of EEPROM registers and CMOS DACs for temperature coefficient curvature correction and trimming of the output voltage accuracy of the device during the final production testing.

The major advantage of this method is the much higher resolution available with DACs than is available economically with most methods used by other bandgap references.

The low input and dropout voltage, low supply current, and output drive capability of the LM4140 makes this product an ideal choice for battery powered and portable applications.

The LM4140 is available in three grades (A, B, C) with 0.1% initial accuracy and 3, 6, and 10 ppm/°C temperature coefficients. For even lower temperature coefficients, contact Texas Instruments.

The device performance is specified over the temperature range 0°C to 70°C, and is available in compact 8-pin package.

For other output voltage options from 0.5 V to 4.5 V, contact Texas Instruments.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información