3-pin (DBZ) package image

LM809M3X-3.08/NOPB ACTIVO

Supervisor de tensión de 3 pines (IC de reinicio), con reinicio activo-bajo e inserción y extracción

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM809M3-3.08/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LM809

  • Precision Monitoring of Supply Voltages
    • Available Threshold Options:
      2.63 V, 2.93 V, 3.08 V, 4.38 V, 4.63 V
  • Superior Upgrade to MAX809 and MAX810
  • Fully Specified Over Temperature
  • 140-ms Minimum Power-On Reset Pulse Width,
    240-ms Typical
    • Active-Low RESET Output (LM809)
    • Active-High RESET Output (LM810)
  • Ensured RESET Output Valid for VCC ≥ 1 V
  • Low Supply Current, 15-µA Typical
  • Power Supply Transient Immunity

Descripción de LM809

The LM809 and LM810 microprocessors supervisory circuits can be used to monitor the power supplies in microprocessor and digital systems. They provide a reset to the microprocessor during power-up, power-down and brown-out conditions.

The function of the LM809 and LM810 are to monitor the VCC supply voltage, and assert a reset signal whenever this voltage declines below the factory-programmed reset threshold. The reset signal remains asserted for 240 ms after VCC rises above the threshold. The LM809 has an active-low RESET output, while the LM810 has an active-high RESET output.

Seven standard reset voltage options are available, suitable for monitoring 5-V, 3.3-V, and 3-V supply voltages.

With a low supply current of only 15 µA, the LM809 and LM810 are ideal for use in portable equipment.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM809M3-3.08/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información